SIP PoE Relais
Kompaktes Modu­lar­gerät

Zusatz­funk­tionen für ELCOM IP-Anlagen

Ein kompaktes Hutschienengerät, das Elcom Türkommunikationsanlagen um attraktive Funktionen ergänzt – das ist das SIP PoE Relais.

Kompaktes Modu­lar­gerät
Hutschie­nen­mon­tage ohne externe Strom­quelle

Wer das SIP PoE Relais in der Tech­nik­zen­trale instal­liert, kann die Möglich­keiten seiner ELCOM Türkom­mu­ni­ka­ti­ons­an­lage erwei­tern. So lassen sich Zweit­klin­geln inte­grieren oder Schranken und Roll­tore öffnen. Auch das Auslösen von Stör­mel­dungen wird unter­stützt.

 

Das SIP PoE Relais (SIP steht für Session Initia­tion Protocol) wird in der Tech­nik­zen­trale instal­liert und kommt ohne externe Strom­quelle aus: Die Span­nungs­ver­sor­gung erfolgt über das Netz­werk­kabel (PoE = Power over Ethernet).


Prak­ti­sche Zusatz­funk­tionen
Türkom­mu­ni­ka­ti­ons­an­lage wird erwei­tert

Mit dem SIP PoE Relais sind folgende Anwen­dungen möglich:

 

Mit dem SIP PoE Relais lassen sich Schranken oder Rolltore öffnen.

Schranken öffnen

Fern­be­die­nungen für Schranken und Roll­tore werden über­flüssig. Zugangs­be­rech­tigte können sich mit dem Telefon Einlass in Firmen­ge­bäude, Park­plätze oder Tief­ga­ragen verschaffen.

 

Auch das Integrieren einer Zweitklingel ist mit dem neuen Relais möglich.

Zweit­klingel inte­grieren

In Produk­ti­ons­hallen, Werk­stätten oder lauten Umge­bungen lässt sich mit dem neuen Relais eine Zweit­klingel, eine Sirene oder ein anderes gut hörbares Signal ins Rufsystem inte­grieren.

 

In großen Wohngebäuden kann das SIP PoE Relais zusätzlich zur Klingel am Hauseingang eine weitere Klingel zuschalten.

Etagen­klingel

In Wohn­ge­bäuden können zusätz­lich zur Klingel am Haus­ein­gang weitere Ruftaster zuge­schaltet werden – z.B. an der Wohnungstür. Die Innen­sta­tion zeigt an, woher der Ruf kommt.

 

Das SIP Poe Relais kann auch eingesetzt werden, um bei einem Fehler innerhalb der Anlage eine entsprechende Störmeldung abzusetzen.

Stör­mel­dungen

Das neue Relais bietet die Möglich­keit, im Stör­fall eine Meldung auszu­lösen. So können z.B. Mitar­beiter des Gebäu­de­ma­nage­ments auf ihrem Mobil­te­lefon infor­miert werden.

 


SIP PoE Relais Weitere Infor­ma­tionen

  • News 01/2018

    Neuheiten der Hager Vertriebs­ge­sell­schaft 

    17DE0300
    pdf10,15 MB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten im Produkt­ka­talog.

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern.

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Semi­nare

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen.

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte.