Ruftaster-Anschluss­modul

für ELCOM.MODESTA

Bereichert die Türkommunikation um runde Ruftaster: das Ruftaster-Anschlussmodul für die Außenstationen der ELCOM.MODESTA Reihe.

Türsta­tio­nen­pro­gramm MODESTA
Ab jetzt auch mit runden Ruftas­tern

Klein, aber fein: Das neue Ruftaster-Anschluss­modul schließt eine Lücke im umfang­rei­chen MODESTA Programm. Mit ihm lassen sich jetzt auch runde Ruftaster-Module verwenden.

 

Das neue Ruftaster-Anschluss­modul erwei­tert das MODESTA Programm: Ab jetzt können in die Außen­sta­tionen auf Basis der 2Draht Technik auch runde Ruftaster inte­griert werden. Dazu werden die runden Taster einfach mit dem Anschluss­modul verbunden.


Einfache Inbe­trieb­nahme

Ruftaster-Anschluss­modul

Die Gerä­teadres­sie­rung nimmt das Anschluss­modul auto­ma­tisch per Plug-and-Play vor. Die Adresse der Innen­sta­tion lässt sich per drehfix® Codier­schalter zuweisen.


MODESTA Module für Klin­gel­knöpfe
1 bis 4 runde Edel­stahl­taster stehen zur Wahl

Die MODESTA Rund­taster-Module sind wahl­weise mit 1 bis 4 runden Edel­stahl­tas­tern bestückt. Die flächen­bün­digen Namens­schilder sind in 2 Vari­anten erhält­lich:

 

  • als Gravur-Namens­schilder
  • als LED-Namens­schilder

Die Ruftaster-Module werden in Aufputz- oder Unter­putz-Rahmen verschraubt oder in den entspre­chenden MODESTA Stand­säulen befes­tigt.

Rundtaster-Modul MODESTA in mattem Edelstahl mit vier runden Ruftastern.

Weitere Infor­ma­tionen zum Ruftaster-Anschluss­modul für ELCOM.MODESTA

  • News 01/2018

    Neuheiten der Hager Vertriebs­ge­sell­schaft 

    17DE0300
    pdf10,15 MB
  • 2Draht Türkommunikation

    Doppelt besser

    17DE0070_01
    pdf12,43 MB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten im Produkt­ka­talog.

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern.

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Semi­nare

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen.

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte.