tehalit.SL LED

Sockel­leiste mit durch­gän­gigem LED-Leucht­streifen

Sockelleiste mit LED in silber

Schnell und leicht zu instal­lieren
ohne Wände aufzu­stemmen

Der tehalit.SL LED ist ein leicht zu montie­render Kabel­kanal. Beim Reno­vieren bietet er große Vorteile. Ohne Wände aufzu­stemmen können Leitungen neu verlegt werden – schnell und kosten­günstig. Egal, wie die Wand beschaffen ist, dank der winkel­ver­stell­baren Hauben­form­teile arbeiten Sie einfa­cher und schneller. So kaschieren Sie elegant unsau­bere Schnitte – und das Ergebnis kann sich sehen lassen!


Beleuch­tete Sockel­leiste
bringt Licht ins Dunkel

In vielen Firmen­ge­bäuden, Senio­ren­heimen oder Hotels gibt es dunkle Flure. Indi­rekte Beleuch­tung sorgt dafür, dass man sich orien­tieren kann und setzt die Räume gekonnt in Szene. Das LED-Band des Sockel­leis­ten­ka­nals tehalit.SL LED spendet indi­rektes Licht – mit einem Bewe­gungs­melder sogar nur dann, wenn es tatsäch­lich gebraucht wird. Der Bewe­gungs­melder wird in einem Gerä­te­träger verstaut. Dieser lässt sich an jeder belie­bigen Stelle der Sockel­leiste aufrasten.

Ob mit oder ohne Bewe­gungs­melder: Der tehalit.SL LED ist sowohl äußerst prak­tisch als auch sehr deko­rativ. Sein hoch­wer­tiges Mate­rial und die Farben Alu oder Anthrazit über­zeugen durch eine moderne und attrak­tive Optik.


Sockelleiste mit LED in Anthrazit

LED Sockel­leiste
tech­nisch verbes­sert

Zwei Trans­for­ma­toren stehen zur Wahl

Der Stan­dard­trans­for­mator (30 W/24 V) versorgt bis zu sechs Meter LED-Band. Unter­bringen lässt er sich in einem Gerä­te­träger auf der Sockel­leiste. Erhält­lich ist auch ein zweiter, 100 W starker Trans­for­mator für bis zu 20 m LED-Band. Die Hand­ha­bung bei der Montage ist denkbar einfach: Sie trennen das LED-Band an jeder belie­bigen Stelle ab, ohne dass Sie es abiso­lieren müssen.


Die Sockel­leis­ten­sys­teme
tehalit.SL

Einfache und flexible Aufputz-Leitungs­ver­le­gung

Für Wohn- und Zweck­bauten glei­cher­maßen prak­tisch: Sockel­leisten zur Kabel­füh­rung gibt es in vielen verschie­denen Vari­anten. Die Kanäle sind in unter­schied­li­chen Höhen und mit halo­gen­freiem Kunst­stoff erhält­lich. Form­teile erleich­tern die Montage auf unebenen Wänden und verde­cken Schnitt­stellen. Eine Viel­zahl an Dekoren und Farben gibt Ihren Kunden freie Hand bei der Raum­ge­stal­tung.

 

Sie haben die Wahl zwischen folgenden Einsätzen:

  • Schutz­kon­takt­steck­dosen
  • Fern­mel­de­an­schlüsse
  • Daten- und Anten­nen­an­schlüsse
  • Laut­spre­cher­an­schlüsse
  • Bewe­gungs­melder

Weitere Infor­ma­tionen

  • News 02/2017

    Neuheiten der Hager Vertriebs­ge­sell­schaft

    17DE0100
    pdf5,9 MB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten im Produkt­ka­talog.

Jetzt ansehen

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern.

Jetzt bestellen

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Weiter­bil­dung

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen.

Jetzt anmelden

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte.

Jetzt anmelden