KNX Mehr­kanal-Dimm­ak­toren

Univer­sald­immer bis 2.400 W

Perfekt reguliertes Licht in jeder Situation mit den KNX Mehrkanal-Dimmaktoren

Perfekt regu­liertes Licht in der Gebäu­de­sys­tem­technik: Die fünf neuen KNX Mehr­kanal-Dimm­ak­toren mit opti­maler Dimm­kurve sind wahre Alles­könner. Sie sind univer­sell einsetzbar für alle dimm­baren Leucht­mittel. Mit zwei bzw. vier kaska­dier­baren Kanälen und Lasten von bis zu 2.400 Watt beweisen sie enorme Leis­tungs­fä­hig­keit. Die neuen KNX Dimm­ak­toren vervoll­stän­digen das univer­sell einsetz­bare Sorti­ment von Hager. Zusammen mit den etablierten 1- bzw. 3-fach Dimmern reali­sieren Sie jede vom Kunden gewünschte Lösung.


KNX Dimmer:
Glüh­lampe raus, LED rein

Prak­ti­scher und leichter Leucht­mittel-Wechsel

Die Wahl der Leucht­mittel fällt Ihnen mit den neun KNX Univer­sald­im­mern nun beson­ders leicht. Alle Dimmer verfügen über eine Lern­funk­tion zur effi­zi­en­teren Steue­rung von Ener­gie­spar- und 230-V-LED-Lampen.

 

Geeig­nete Leucht­mittel sind:

  • Glüh- und Halo­gen­lampen mit 230 V,
  • Nieder­volt-Halo­gen­lampen mit konven­tio­nellen oder elek­tro­ni­schem Trans­for­mator sowie
  • dimm­bare LED- und Ener­gie­spar­lampen mit inte­griertem Vorschalt­gerät.


Auto­ma­ti­sche
Laster­ken­nung

Wer Ener­gie­spar­lampen oder LED-Leucht­mittel dimmen will, stößt auf Schwie­rig­keiten – z. B. mit Einschalt­pro­blemen, lästigem Flackern oder einge­schränkten Dimm­be­rei­chen. Die neuen KNX Dimm­ak­toren bieten die Lösung dafür: Dank „auto­De­tect“ erkennen sie sowohl Lastart als auch Last­leis­tung auto­ma­tisch und passen den Dimm­modus an.

Zusätz­lich hilft für die opti­male Dimm­kurve die einge­baute „easy­De­tect“ Lern­funk­tion des Dimm­ak­tors: Per Tasten­druck wird ein kompletter Dimm­vor­gang gestartet. Der Dimm­aktor erkennt die opti­malen Dimm­werte und spei­chert sie ab – und dämpft ab dann das Licht gleich­mäßig und effi­zient. Diese „easy­De­tect“ Lern­funk­tion gibt es bislang nur bei Hager! 



Leis­tung erwei­terbar
bis 2.400 W

Leis­tungs­fähig in jeder Hinsicht: Unsere neuen Aktoren über­zeugen durch hervor­ra­gendes Dimm­ver­halten im gesamten Bereich – von 5 bis 2.400 W. Alle KNX Dimm­ak­toren, inklu­sive der Hoch­last­dimmer mit 4 Kanälen und 600 W pro Kanal, sind kaska­dierbar. Das heißt: Sie können die Leis­tung erwei­tern, indem Sie mehrere Kanäle zusam­men­legen, um deren maxi­males Poten­zial zu bündeln.



Fünf neue Univer­sald­immer
Mehr Optionen für KNX Anlagen

TXA662AN KNX Universal-Dimmaktor, 2-fach, 2x 300 W, mit easy und ETS programmierbar

Universal Dimm­aktor, 2-fach, 2 x 300 W

  • 2 Kanäle
  • 300 W pro Kanal
  • Mehr­phasig nutzbar
  • Kanäle koppelbar
  • quick­con­nect Klemmen

Anwen­dung: easy, ETS

TXA664AN KNX Universal-Dimmaktor, 4-fach, 4x 300 W, mit easy und ETS programmierbar

Universal Dimm­aktor 4-fach, 4 x 300 W

  • 4 Kanäle
  • 300 W pro Kanal
  • Mehr­phasig nutzbar
  • Kanäle koppelbar
  • quick­con­nect Klemmen

Anwen­dung: easy, ETS

TYA662AN KNX Universal-Dimmaktor, 2-fach, 2x 300 W, mit ETS programmierbar

Universal Dimm­aktor 2-fach, 2 x 300 W

  • 2 Kanäle
  • 300 W pro Kanal
  • Mehr­phasig nutzbar
  • Kanäle koppelbar
  • quick­con­nect Klemmen

Anwen­dung: ETS

TYA664AN KNX Universal-Dimmaktor, 4-fach, 4x 300 W, mit ETS programmierbar

Universal Dimm­aktor 4-fach, 4 x 300 W

  • 4 Kanäle
  • 300 W pro Kanal
  • Mehr­phasig nutzbar
  • Kanäle koppelbar
  • quick­con­nect Klemmen

Anwen­dung: ETS

TYA664BN KNX Universal-Dimmaktor, 4-fach, 4x 600 W, mit ETS programmierbar

Universal Dimm­aktor 4-fach, 4 x 600 W

  • 4 Kanäle
  • 600 W pro Kanal
  • Mehr­phasig nutzbar
  • Kanäle koppelbar
  • quick­con­nect Klemmen

Anwen­dung: ETS



Weitere Infor­ma­tionen

  • News 02/2017

    Neuheiten der Hager Vertriebs­ge­sell­schaft

    17DE0100
    pdf5,9 MB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten im Produkt­ka­talog.

Jetzt ansehen

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern.

Jetzt bestellen

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Weiter­bil­dung

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen.

Jetzt anmelden

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte.

Jetzt anmelden