Feld­ver­teiler univers
mit Multi­media

Energie- und Daten­ver­sor­gung in einem kompakten Gehäuse

Frontansicht Hager Feldverteiler univers mit Multimediafeld

Ein kompaktes Gehäuse, hinter dessen Tür sowohl Strom als auch Kommu­ni­ka­tion Platz finden – das bieten die neuen univers Feld­ver­teiler mit Multi­media von Hager. Insge­samt stehen Ihnen neun Schrank­va­ri­anten für unter­schied­liche Einbau­si­tua­tionen zur Auswahl.


Feld­ver­teiler univers
mit Multi­me­di­a­feld

In öffent­li­chen und gewerb­li­chen Räumen oder größeren Wohnungen war es noch nie so einfach, Energie- und Daten­ver­sor­gung in einem Feld­ver­teiler unter­zu­bringen. Die neuen univers Feld­ver­teiler mit Multi­media erhalten Sie genau so, wie Sie sie brau­chen: Sie können sich einen Leer­schrank mit zahl­rei­chen Innen­ausbau-Optionen aussu­chen und zwischen den Innen­aus­bau­sys­temen univers Z und univers N wählen. Alter­nativ entscheiden Sie sich für komplett bestückte Verteiler - ausge­stattet mit den bewährten Hager quick­con­nect Klemmen, mit denen Sie bis zu 40 Prozent Instal­la­ti­ons­zeit sparen.

Den Feldverteiler mit Multimediafeld gibt es in sieben Aufputz-Varianten

Feld­ver­teiler Multi­media Aufputz

Mit sieben Aufputz­va­ri­anten können Sie flexibel auf den Putz hauen - ohne ihn zu beschä­digen. Alle AP-Schränke sind seri­en­mäßig mit geschlitzter Blechtür erhält­lich und mit bewährten quick­con­nect Klemmen bestückt. Die Leitungs­ein­füh­rungen sind oben und unten schiebbar.

Den Feldverteiler mit Multimediafeld gibt es in zwei Unterputz-Varianten

Feld­ver­teiler Multi­media Unter­putz

Mit zwei Unter­putz­va­ri­anten machen Sie auch beim Hohl­wand­einbau oder bei teil­ver­senkter Montage eine gute Figur - ideal für größere Wohnungen wie Pent­house-Apart­ments oder Räume mit Publi­kums­ver­kehr. Beide UP-Schränke sind seri­en­mäßig mit unge­schlitzter Stahl­blechtür lieferbar.


Die Vorteile
im Über­blick

  • Geringer Platz­ver­brauch
  • Mini­maler Monta­ge­auf­wand - gegen­über zwei sepa­raten Feld­ver­tei­lern
  • Optisch anspre­chende Lösung
  • Flexible Feld­auf­tei­lung
  • Neun bedarfs­ge­rechte Schrank­va­ri­anten
  • Einheit­li­ches Innen­aus­bau­system univers Z (Reihen­ab­stand 125 mm)
  • Optio­nales Innen­aus­bau­system univers N (Reihen­ab­stand 150 mm)

300 mm schmaler Vertei­ler­schrank
mit einer Feld­breite und Multi­me­di­a­feld

Auch wenn die Räum­lich­keiten nur begrenzt Platz für Feld­ver­teiler bieten - bei Hager gibt es stets eine Vari­ante, die passt. Der neue univers Feld­ver­teiler mit acht Gerä­te­reihen hat eine Schrank­breite von ledig­lich 300 mm. Energie- und Multi­me­di­a­feld werden über­ein­ander ange­ordnet. Das Multi­me­di­a­feld kann dabei den Platz von vier oder von fünf Reihen in Anspruch nehmen.

Für den bewährten 300 mm schmalen Vertei­ler­schrank mit sieben Reihen sind zwei neue Einbau­sätze verfügbar: Bei der Kombi­na­tion 4+3 entfallen vier Reihen auf die Strom­ver­tei­lung und drei auf Multi­me­di­a­ver­tei­lung. Bei der Kombi­na­tion 3+4 ist es genau umge­kehrt.

Ob mit acht oder mit sieben Reihen: Die platz­spa­rende Sonder­lö­sung steht als Aufputz- und als Unter­putz-Vari­ante zur Verfü­gung.

Schmaler univers Feldverteiler, 300 mm breit mit acht Gerätereihen, vier für Strom und vier für Multimedia

Für jeden Bedarf
die passende Lösung

Kunst­stofftür für besseren WLAN-Empfang

Seri­en­mäßig sind die neuen univers Feld­ver­teiler mit Kommu­ni­ka­ti­ons­feld mit einer Stahl­blechtür versehen. Für noch mehr WLAN-Signal­stärke lässt sich der Vertei­ler­schrank auch mit einer Kunst­stofftür ausstatten. Sowohhl die Blechtür als auch die "Multi­media-Tür" ist mit oder ohne Schlitze erhält­lich - diese sorgen für eine bessere Belüf­tung.

Geschlitzte Tür für eine bessere Belüftung des Feldverteilers mit Multimedia

Multi­media-Ausbau­pa­kete

UF00M1 Multimedia-Ausbaupaket mit Steckdose 3-fach, Gerätehalter, Leitungskammer, Patch-Panel 12-fach inklusive 6xRJ45 und Patch-Panel Halter

Multi­media-Ausbau­paket UM00M1

  • Steck­dose 3-fach
  • Gerä­te­halter
  • Leitungs­klammer
  • Patch-Panel 12-fach inklu­sive 6xRJ45
  • Patch-Panel-Halter
UF00M2 Multimedia-Ausbaupaket mit Steckdose 3-fach, Gerätehalter, Leitungskammer, Patch-Panel 12-fach, leer und Patch-Panel Halter

Multi­media-Ausbau­paket UM00M2

  • Steck­dose 3-fach
  • Gerä­te­halter
  • Leitungs­kammer
  • Patch-Panel 12-fach, leer
  • Patch-Panel-Halter

Weitere Infor­ma­tionen

  • News 02/2017

    Neuheiten der Hager Vertriebs­ge­sell­schaft

    17DE0100
    pdf5,9 MB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten im Produkt­ka­talog.

Jetzt ansehen

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern.

Jetzt bestellen

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Weiter­bil­dung

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen.

Jetzt anmelden

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte.

Jetzt anmelden