volta.hybrid
5-reihig

Perfekt für kleine Wohn­ein­heiten: Der volta.hybrid ist eine Kombi­na­tion aus Strom­kreis- und Multi­me­di­a­ver­teiler.

Der volta.hybrid ist eine Kombination aus Stromkreis- und Multimediaverteiler

Der einzige Klein­ver­teiler,
der alles enthält, was man braucht

Er nimmt nicht viel Platz ein, ist optisch dezent und liefert die Energie- und Daten­ver­sor­gung für kleine Wohn­ein­heiten. Der volta.hybrid 5-reihig ist eine Kombi­na­tion aus Strom­kreis- und Multi­me­di­a­ver­teiler.

Planer, Archi­tekten und Wohnungs­bau­ge­sell­schaften stehen oft vor folgender Heraus­for­de­rung: In kleinen Wohn­ein­heiten ist oft nur für einen Verteiler Platz. Mieter, die sich auch einen Multi­me­di­a­ver­teiler wünschen, schauen in die Röhre. Die Antwort lautet volta.hybrid, im Neubau und vor allem bei der Moder­ni­sie­rung. Den Allrounder im Klein­format gibt es als Hohl­wand- oder Unter­putz­va­ri­ante.



volta.hybrid -
aus zwei mach eins

volta.hybrid mit Multimediafeld

volta.hybrid mit Multi­me­di­a­feld

Der volta.hybrid 5-reihig ist die opti­male Lösung bei wenig Wohn­raum. Hinter einer einzigen Tür sind sowohl Strom­kreis- als auch Multi­me­di­a­ver­tei­lung unter­ge­bracht. Das spart in kleinen Wohn­ein­heiten nicht nur Platz, es sieht auch gut aus. Der Vorteil für Sie als Eigen­tümer: Sie können jede auch noch so kleine Wohnung mit modernster Multi­me­dia­technik ausstatten. Die Moder­ni­sie­rung wertet Ihr Bestands­ob­jekt auf. Auch beim Neubau profi­tieren Sie von unserem volta.hybrid. Ob Klein­woh­nungen mieten oder kaufen, die inte­grierte Multi­me­di­a­ver­tei­lung kann ausschlag­ge­bend für die Entschei­dung des Inter­es­senten sein.

Abschottung mit integrierter Steckdose

Abschot­tung mit inte­grierter Steck­dose

Strom­kreis- und Multi­me­di­a­ver­tei­lung sind im volta.hybrid durch eine Abschot­tung sauber vonein­ander getrennt. Auch diese Trenn­wand wird genutzt: In die Abschot­tung inte­griert ist eine Steck­dose; eine zweite Steck­dose kann auf Wunsch nach­ge­rüstet werden. Als weiteres Zubehör sind unter anderem ein 6-fach Patch­panel (FZ06MMO) und verschie­dene geeig­nete Module (RJ45, KOAX u. a.) erhält­lich. Zur Stan­dard­aus­rüs­tung des Kombi­ver­tei­lers gehört eine geschlitzte Stahl­blechtür. Auf Wunsch ist auch die Vari­ante mit Kunst­stofftür inklu­sive Lüftungs­schlitzen erhält­lich. Sie sorgt für ein besseres WLAN-Signal in der Wohnung. 



Acht Vari­anten

Den volta.hybrid 5-reihig gibt es als instal­la­ti­ons­fer­tiges Set in zwei Grund­kon­fi­gu­ra­tionen, jeweils als Hohl­wand- und als Unter­putz­va­ri­ante sowie mit Stahl­blech- oder Kunst­stofftür:

 

volta.hybrid

für Unter­putz­mon­tage

mit Hohl­wand­mon­tage

mit Stahl­blechtür

mit Kunst­stofftür:



Weitere Infor­ma­tionen

  • Produktinformation Hager - volta.hybrid

    Die 2-in-1-Lösung von Hager

    16DE0372
    pdf719,57 KB