Berker
Q.7

Unter­streicht den Charakter Ihres Zuhauses

Schalter Berker Q.7 mit Rahmen in edelstahl in der Küche

Markant, stil­voll
und wand­lungs­fähig

Für jede Vorliebe das passende Erschei­nungs­bild

Der Berker Q.7 bietet zahl­reiche Kombi­na­ti­ons­mög­lich­keiten. Dafür sorgen vor allem die unter­schied­li­chen Rahmen aus Kunst­stoff, Schiefer, Beton, Alumi­nium, Edel­stahl und Glas.

Mit über  250 Vari­anten deckt der Q.7 jeden Bedarf ab, vom einfa­chen Schalter über die prak­ti­sche Zeit­schaltuhr bis zum Tast­sensor für Licht-, Jalou­sien- oder Roll­la­den­steue­rung.

Detailansicht Berker Q.7 mit Rahmen aus Kunststoff, Schiefer, Beton, Aluminium, Edelstahl und Glas

Schalter,
die an der Wand schweben.

So prägnant wie elegant.

Der 4 mm starke Rahmen sitzt auf einem 6 mm dicken, durch­schei­nenden Träger­ma­te­rial auf. Dank der Trans­lu­zenz scheint die Wand­farbe durch den Träger­rahmen hindurch. Es entsteht der Eindruck, der Schalter schwebe an der Wand.

Rahmen sind für die Mate­ria­lien Schiefer und Beton von 1fach bis 3fach, für alle anderen Mate­ria­lien bis 5fach erhält­lich.

Seitenansicht Berker Q.7 Schalter: Rahmen und transluzentes Trägermaterial


Bild der Schalter Berker Q.1, Q.3 und Q.7

Mehr als 250
Kombi­na­ti­ons­mög­lich­keiten

Weil der Berker Q.7 univer­sell einsetzbar und mit seinen Schwes­ter­pro­gramm Q.1 und Q.3 kompa­tibel ist, können Schalter aus der Q-Familie problemlos umge­staltet werden. Einfach Q.1- und Q.3-Elemente abnehmen und die neuen Q.7-Rahmen auf vorhan­dene Einsätze montieren! Die Funk­tio­na­lität bleibt, doch das Erschei­nungs­bild ändert sich gänz­lich.


Weitere Infor­ma­tionen

  • Q.7

    Unter­streicht den Charakter Ihres Zuhauses

    16DE0318
    pdf2,4 MB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten im Produkt­ka­talog.

Jetzt ansehen

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern

Jetzt bestellen

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Weiter­bil­dung

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen

Jetzt anmelden

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte

Jetzt abon­nieren