KNX-Jahres­schaltuhr
4-Kanal

Das ganze Jahr über auf die Sekunde genau schalten mit bis zu 300 Programm­schritten - das können Sie ab sofort mit der neuen KNX-Jahres­schaltuhr 4-Kanal.

KNX-Jahresschaltuhr 4-Kanal TYA720

Die neue KNX-Jahres­schaltuhr 4-Kanal

Die neue KNX-Jahres­schaltuhr 4-Kanal ersetzt die beiden Vorgän­ger­mo­delle von Hager und Berker. Und setzt jede Menge drauf: mehr Funk­tio­na­lität, mehr Anwen­der­freund­lich­keit, mehr Ausdauer. Aber weniger Platz.


Sekun­den­genau schalten

Die KNX-Jahres­schaltuhr TYA720 braucht nur noch vier statt sechs Platz­ein­heiten auf der Hutschiene – bietet aber mit vier Zeit­ka­nälen und bis zu 300 Perma­n­ent­schal­tungen höchsten KNX Komfort: mittels Wochen-, Jahres- und Perma­nent­pro­gramm, Urlaub­s­pro­gramm und Ausnah­me­steue­rung sowie auto­ma­ti­scher Umstel­lung von Sommer- und Winter­zeit. Dabei sorgt der optio­nale DCF77-Funk­emp­fänger für maxi­male Gang­ge­nau­ig­keit. Und die inte­grierte Batterie bei Bedarf für fünf Jahre Gang­re­serve.

Intuitiv program­mieren

Das große Leucht­dis­play mit text­ba­sierter Menü­füh­rung und selbst­er­klä­renden Symbolen ermög­licht die schnelle und intui­tive Program­mie­rung über die gerä­te­ei­gene Soft­ware. Aber auch der Nutzer, z.B. Haus­meister, kann ohne KNX-Kennt­nisse eigen­händig Ände­rungen in der Zeit­schal­tung vornehmen – am Gerät oder über einen PC.

Univer­sell einsetzen

Die neue 4-Kanal-Schaltuhr kommt im gewerb­li­chen Zweckbau und im anspruchs­vollen Wohnbau zum Einsatz. Sie empfiehlt sich überall dort, wo mehrere Kanäle zeit­ab­hängig geschaltet werden sollen und ein flexi­bler Zugriff auf Schalt­zeiten und Programme gewünscht ist – am Gerät vor Ort oder über den Program­mier­schlüssel.



Die Kompo­nenten im Über­blick

EG007

Program­mier­schlüssel EG007

Zum Abspei­chern, Über­tragen und Lesen von Schal­ter­pro­grammen. Die einfache Laien­be­dien­bar­keit sorgt für ein echtes Schlüs­sel­er­lebnis.

EG001

Funk­emp­fänger* EG001

Nimmt die Signale des Zeit­zei­chen­sen­ders DCF77 bei Frank­furt am Main auf und geht damit immer maximal genau - bei Betriebs­tem­pe­ra­turen von -20 bis +50 °C.

 

*Nicht im Liefer­um­fang enthalten.

EG003G

USB-Schlüs­se­l­ad­apter mit Soft­ware* EG003G

Zum Über­spielen der Schlüs­sel­daten auf PC oder umge­kehrt. So können Programm­än­de­rungen bequem am Rechner vorge­nommen werden - statt am Gerät im Zähler­schrank.

 

*Nicht im Liefer­um­fang enthalten.



Entde­cken Sie alle Markt­ein­führugen September 2016

  • News 02/2016

    Neuheiten der Hager Vertriebs­ge­sell­schaft

    16DE0100
    pdf6,66 MB