KNX Funk-UP-Programm

Schalten, dimmen, beschatten – das und vieles mehr können Sie jetzt mit den neuen Funk-UP-Binär­ein­gängen und Aktoren von Hager.

TRM693G

Funk-UP-Binär­ein­gänge
und Aktoren

Die neuen Funk-UP-Binär­ein­gänge und Aktoren passen dank ihrem kompakten Design hinter viele Schalt- und Steck­do­sen­ein­sätze. Die Binär­ein­gänge dienen gleich­zeitig als Antennen. Damit gehen sie fein­fühlig drinnen und draußen auf Empfang. Auch bei der Para­me­trie­rung bleiben sie flexibel: Die neuen Aktoren lassen sich in jeder quick­link-, easy oder ETS-Instal­la­tion einsetzen. Das macht sie zu kleinen Univer­sal­ge­nies für die intel­li­gente Gebäu­de­mo­der­ni­sie­rung.

 

Alle UP-Geräte spre­chen eine Sprache: KNX. So können sie als reine quick­link-Funk­mo­dule einge­setzt oder über die easy- und ETS-Konfi­gu­ra­tion in draht­ba­sierte KNX Bussys­teme einge­bunden werden.




Die neuen Module
im Über­blick

Im neuen Funk-UP-Programm finden Sie für jede Schalt­funk­tion den passenden Einsatz. Trotz klei­nerer Abmes­sungen und gerin­geren Ener­gie­ver­brauchs wurde das Anwen­dungs­spek­trum erwei­tert: Dank Betriebs­um­ge­bungs­tem­pe­ra­turen von –10 bis +50 °C können alle Aktoren problemlos im Außen­be­reich oder z. B. in wenig isolierten Jalou­sie­kästen einge­setzt werden. Über die Toggle-Funk­tion (Umschalt­funk­tion) lassen sich jeder­zeit konven­tio­nelle Schalter/Taster anschließen. Es stehen Ihnen ab sofort sechs neue UP-Geräte zur Auswahl.

 

TRM702A

Funk-UP-Binär­ein­gang 2-fach mit Batterie, geeignet für Berker W.1

 
TRM692G

Funk-UP-Jalou­sie­aktor 1-fach/Binär­ein­gang 2-fach, 3A


TRM694G

Funk-UP-Schalt­aktor, poten­zi­al­frei, 1-fach/ Binär­ein­gänge 2-fach


TRM693G

Funk-UP-Schalt­aktor 1-fach/ Binär­ein­gang 2-fach, 230 V, 3 A, 3-Draht


TRM690G

Funk-UP-Schalt­aktor 1-fach/ Binär­ein­gang 2-fach, 230 V, 4 A, 2-Draht


TRM691E

Funk-UP-Universal-Dimmer 1-fach/Binär­ein­gang 2-fach, 2-Draht




Entde­cken Sie alle Markt­ein­füh­rungen September 2016

  • News 02/2016

    Neuheiten der Hager Vertriebs­ge­sell­schaft

    16DE0100
    pdf6,66 MB