Touch-Panels

Still­voll und komfor­tabel: Die Touch-Panels im 16:9-Format gibt es in drei Größen. Mit Windows- oder Android-Betriebs­system.

Frontansicht Hager Touch-Panels: 7 Zoll, 10 Zoll, 16 Zoll

Elegante Touch-Panels
im 16:9-Format

Die neuen wand­in­te­grierten Touch-Panels erhalten Sie in drei indi­vi­du­ellen Größen, für den wand- oder flächen­bün­digen Einbau. Ideal für das geho­bene Wohnam­bi­ente oder die hoch­wer­tige Geschäfts­aus­stat­tung.


Viel­fäl­tig­keit in einem Gerät:

Zwei Versionen: Windows oder Android

Die Touch-Panels von Hager empfehlen sich als fest instal­lierte Schalt­zen­trale für die intel­li­gente Gebäu­de­steue­rung. Sie können als Full­Ser­vice PC mit der domovea Windows Version genutzt werden oder als Android Gerät mit der vorin­stal­lierten domovea Android-App.

Zwei Vari­anten: Unter­putz oder Einputz

Beim Unter­putz­ge­häuse (UPG) sitzt der Backup-PC in der Wand, während der Touch­screen je nach Panel maximal 12 mm auf der Wand­fläche aufliegt. Noch flacher und eleganter mutet das Einputz-Gerät (EPG) an, bei dem der Touch­screen flächen­bündig in die Wand inte­griert ist.

Einen Touch besser

Das Multi­funk­tions-Touch-Display im Flat-Screen-affinen 16:9-Format ist nicht nur ein echter Hingu­cker, es reagiert auch äußerst sensibel auf die Wünsche Ihrer Kunden. Dafür sorgt das kapa­zi­tive LED-TFT-Display mit durch­ge­hender Glas­front. Hinter der attrak­tiven Bedien­ober­fläche steck ein multi­funk­tio­naler Hoch­leis­tungs­com­puter im Indus­trie­stan­dard. Aus gutem Grund: Schließ­lich muss er rund um die Uhr 365 Tage im Jahr störungs­frei laufen.


Einbin­dung der IP
Türkom­mu­ni­ka­tion

Auf den neuen Touch-Panels kann die IP-Türkom­mu­ni­ka­tion von Elcom problemlos einge­bunden werden. Alles, was Sie dafür zusätz­lich brau­chen, ist ein IP-Sprech­an­la­gen­server (z. B. ELCOM ISS-300) und ein IP-Netz­werk-Relais (z. B. ELCOM NSR-300). Die IP-Kamera (ELCOM CBM-300) wird bei den Android Touch-Panels durch domovea 3.4 auto­ma­tisch erkannt und per Plug-and-play inte­griert. Für den Windows-PC steht eine sepa­rate Elcom-App zur Verfü­gung. Alle Panels verfügen über hoch­wer­tige Laut­spre­cher mit Echo­aus­schal­tung und sensi­blem Mikrofon.