Stan­dard-Rauch­warn­melder Q

Ideal geeignet für Privat­haus­halte, größere Miet­ob­jekte und klei­nere Wohnungs­bau­ge­sell­schaften.

Standard-Rauchwarnmelder Q TG600AL

Kleiner Melder
Großes Einsatz­feld

Der Stan­dard-Rauch­warn­melder Q verbindet bewährte Sicher­heiten von Hager – wie die prozes­sor­ge­steu­erte Signal­aus­wer­tung-mit inno­va­tiven Eigen­schaften, die Ihnen und Ihren Kunden das Leben leichter und sicherer machen. Sei es bei der Montage und Wartung oder bei der Bedie­nung.

 

Stif­tung Waren­test sagt Gut (2,4)

Auch von offi­zi­eller Seite bestä­tigt: Stif­tung Waren­test hat 14 Rauch­warn­melder mit Lang­zeit­bat­te­rien für private Haus­halte getestet (Ausgabe 1/2016).
Ergebnis: Der kompakte Stan­dard-Rauch­warn­melder Q von Hager TG600AL schneidet ganz vorne ab.



Vorteile des Stan­dard-Rauch­mel­ders Q im Über­blick

10 Jahre Echt-Alarm-Garantie

Infor­ma­tionen zur Garantie und zum Garan­ti­e­um­fang finden Sie hier.

Prozes­sor­ge­steu­erte Signal­aus­wer­tung

Passt die Detek­ti­ons­emp­find­lich­keit alle 10s dem aktu­ellen Verschmut­zungs­grad an. Das garan­tiert 10 Jahre zuver­läs­sigen Betrieb bei mini­maler Fehl­alarm­quote.

Großer Erfas­sungs­be­reich

Dank hohem Detek­ti­ons­be­reich von 50qm (Radius von 4m) auch für große Räume geeignet.

Auto­ma­ti­sche Akti­vie­rung

Der Melder wird durch Eindrehen in den Sockel auto­ma­tisch akti­viert.

LED im Brand­fall

Ein rotes Signal­licht dient als zusätz­liche Warnung – ideal für hörbe­ein­träch­tigte Menschen.

Camping­zu­las­sung

Sicher auf Achse: dank Camping­zu­las­sung für Wohn­wagen und Wohn­mo­bile.

Große Bedien­taste

Der gesamte Melder­kopf dient als Benutzer- und Reset­t­aste.

Dieb­stahl­schutz

Zusätz­liche Sicher­heit durch akti­vier­baren Demon­ta­ge­schutz – ideal für öffent­lich zugäng­liche Bereiche.

Großer Tempe­ra­tur­be­reich

Erwei­tert das Einsatz­spek­trum.

Stör­mel­dung bei Batte­rie­schwäche

Bei Verschmut­zung oder Störung ertönt ein akus­ti­sches Signal mit gelb blin­kender LED.