Impuls-Gate­ways KNX

Mit Impuls-Gate­ways lassen sich Verbrauchs­mess­daten von Strom, Gas und Wasser in der intel­li­genten Gebäu­de­steue­rung abbilden.

Mit Impuls-Gateways lassen sich Verbrauchsmessdaten von Strom, Gas und Wasser in der intelligenten Gebäudesteuerung abbilden

Strom, Gas, Wasser... weiter­sagen

KNX-Technik von Hager bietet die intel­li­gente Grund­lage für lücken­loses Ener­gie­mo­ni­to­ring-von der zuver­läs­sigen Messung aller Ener­gie­daten über die fehler­si­chere Weiter­lei­tung bis hin zur über­sicht­li­chen Visua­li­sie­rung.


Impuls-Gate­ways KNX

Hager hat die intel­li­gente "Zwischen­lö­sung" für den Ener­gie­be­wussten Haus­herren: das neue KNX-Impuls-Gateway TYC701E(1 Eingang) sowie TYC702E(2 Eingänge). Es wird zwischen mecha­ni­schen Mess­ge­räten mit Impuls­aus­gang und einem KNX-domovea-Server geschaltet und fungiert gewis­ser­maßen als Simult­an­dol­met­scher - indem es Impuls­in­for­ma­tionen von analogen Werten wie Kilo­watt, Liter oder Kubik­meter im 10-s-Takt in digi­tale KNX-Tele­gramme über­setzt.


Tech­ni­sche Daten

  • Impuls-Zähl­modul mit KNX-Buskoppler
  • Zur Über­tra­gung von Verbrauchs­mess­daten
  • Batte­rie­ge­puf­ferter Daten­spei­cher
  • S0Schnitt­stelle nach DIN 43864
  • Alter­nativ mit poten­ti­al­freiem Kontakt beschaltbar
  • Reset und Preset Funk­tion
  • Hohe Schutzart: IP65
  • Hoher Betriebs­tem­pe­ra­tur­be­reich: –20 °C bis +55 °C

 

TYC701E (Impuls Gateway KNX, 1 Eingang)

TYC702E (Impuls Gateway KNX, 2 Eingänge)