LED-Außen­be­we­gungs­melder

Der Außen­be­we­gungs­melder mit LED hat die Leucht­kraft eines 60-W-Halo­gen­strah­lers, spart aber bis zu 70 Prozent der Energie.

Außenbewegungsmelder IP55

Außen­be­we­gungs­melder IP55

Der Außen­be­we­gungs­melder EE610 setzt "Leucht­zei­chen": durch seine satte Strahl­kraft, seinen nied­rigen Ener­gie­ver­brauch, seine hohe Schutzart und nicht zuletzt durch das ausdrucks­starke Design, das auch am hellichten Tage auffällt.


Alle Merk­male
auf einen Blick

Ange­nehm hell

Der neue "Außen­wächter" empfängt nächt­liche Besu­cher mit kraft­vollem, aber augen­freund­li­chem LED-Licht: Das kühle Neutral­weiß in der Farb­tem­pe­ratur 4.000 K blendet durch das homogen streu­ende Milch­glas nicht.

 

Bis zu 70% Ener­gie­er­sparnis

Seine 15-W-LED erzielt die Leucht­kraft eines herkömm­li­chen 60-W-Halo­gen­strah­lers, spart ihm gegen­über aber bis zu 70% Energie.

Hohe Schutz­klasse, einfache Montage

Dank der hohen Schutz­klasse IP55 und dem breiten Betriebs­tem­pe­ra­tur­be­reich zeigt sich der EE610 konkur­renzlos robust bei Kälte, Wind und Wetter.

"Fern­sehen" per Fern­be­die­nung

Der Außen­be­we­gungs­melder ist ab Werk auf einen Erfas­sungs­be­reich von max. 6m nach vorne und 3,5m zur Seite einge­stellt. Mit der optio­nalen Funk­fern­be­die­nung lässt er sich ganz einfach auf 12m x 7m erwei­tern.

EE610 Bewegungsmelder

Ihr Vorteil:

Stei­ge­rung des Komforts und der Sicher­heit im Über­wa­chungs­be­reich mit zusätz­li­cher Ener­gie­er­sparnis durch Anwe­sen­heits­be­leuch­tung mit einstell­barem Hellig­keits­schwell­wert und Zeit­ver­zö­ge­rung. Alle Bewe­gungs­melder sind mit Fres­nel­linsen ausge­stattet, welche eine hohe Präzi­sion in einer klei­neren Bauweise gewähr­leisten.