robusto mit KNX-BCU: 4x-Taster + Status-LED + + IR + Front Kombin. Aluminium WHTR42449A

EAN-Nr.
7611919397681
E-nr.
325 276 083
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W5

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Unter­putz
Kontrollen und Indi­ka­toren
  • Mit LED-­An­zeige
    Ja
  • Anzahl der Tasten
    4
Bild­schirm
  • Mit Display
    Nein
Werk­stoff
  • RAL Farbe
    RAL 9006 - Weißalu­mi­nium
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    matt
  • Ober­fläche
    lackiert
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    system, easy
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    4
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP55
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.