robusto-Einsatz + KNX-BCU: 4x-Taster + Status-LED + IR + Front Kombinat. Schwarz WHTR42405A

EAN-Nr.
7611919397711
E-nr.
325 276 053
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W5

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Kontrollen und Indi­ka­toren
  • Mit LED-­An­zeige
    Ja
  • Anzahl der Tasten
    4
Bild­schirm
  • Mit Display
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    schwarz
  • Werk­stoff
    sons­tige
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    matt
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    system, easy
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    6
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP55
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.