kallysto UP-Montageset für 2x HMS-Modul: Befestigungsplatte + Front Ultraweiss WH50300400B

EAN-Nr.
7611795438522
E-nr.
378 057 003
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W1
Preis*
CHF 28.80
/ Stück *

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Auslass
    mit Gera­de­aus­lass
Abmes­sungen
  • Höhe
    77 mm
  • Breite
    77 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    matt
Kenn­zeich­nung
  • Mit Aufdruck
    Nein

Downloads

  • Produktbild

    Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

    Bild WH50300400B | Hager Schweiz

    Produktbild WH50300400B

  • RoHS Report

    Bild Schadstoff-Richtlinien für WH50300400B | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für WH50300400B

    PDF
    33 KB
    Bild Schadstoff-Richtlinien für WH50300400B | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für WH50300400B

    PDF
    33 KB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.