basico UP: 2x USB-A Ladesteckdose 12W Befest.-Platte und Frontscheibe Schwarz WH41820105B
EAN-Nr.
7611919455381
E-nr.
960 923 053
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
108.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück der Kommunikationstechnologie 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Anschlussmöglichkeiten
-
Anschluss-/Steckertyp USBAA
Spannung
-
Nennspannung230 V
-
Eingangsspannung230 - 230 V
-
Ausgangsspannung5 - 5 V
Abmessungen
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe48,3 mm
-
Einbautiefe8,5 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen39,8 mm
Ausstattung
-
Anzahl der Ausgänge2
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Mit FeinsicherungNein
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
Elektrischer Strom
-
Ausgangsstrom2400 mA
Texte
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
Steckverbinder/BuchsenMit 2 USB-Buchsen Typ A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com