basico UP-Frontset für: 2x Keystone RJ45 / Schrägauslass Weiss WH41410100G

EAN-Nr.
7611795350541
E-nr.
378 012 003
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W2
Preis*
CHF 19.10
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    86 mm
  • Breite
    86 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast

Downloads

  • Produktbild

    Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

    Bild WH41410100G | Hager Schweiz

    Produktbild WH41410100G

  • RoHS Report

    Bild Schadstoff-Richtlinien für WH41410100G | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für WH41410100G

    PDF
    33 KB
    Bild Schadstoff-Richtlinien für WH41410100G | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für WH41410100G

    PDF
    33 KB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.