The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze
  • Zubehör
  • WH37970300K
  • Zubehör

Geräteträger Hager BKG 3×Typ 13 10A 250V 60×342mm Ecobus weiss WH37970300K

Geräteträger Hager BKG, Nennspannung 250 V, Gerätebreite 60 mm, Gerätehöhe 342 mm, Ausführung Schweizer Norm Typ 13, Nennstrom 10 A, Werkstoffgüte Thermoplast, Farbe weiss, RAL-Nummer (ähnlich) 9001, mit Ecobus-Dose, L1, L2, L3
EAN-Nr.
7611919475969
E-nr.
127 903 202
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W4
Preis*
 110.00 CHF
/ Stück *
 110.00 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Geräteträger Hager BKG 3×Typ 13 10A 250V 60×342mm Ecobus weiss

WH37970300K

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    45 mm
  • Breite
    60 mm
  • Länge
    342 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiss
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH37970300K
PDF
Hager RoHS Report WH37970300K
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH37970300K | Hager Schweiz

    Produktbild WH37970300K

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH37970300K | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH37970300K

    Bodenkanal Geräteträger BKG_60 zu: 3x T13/L1/2/3 +Flachkabeldose Technofil Weiss

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01 | Hager Schweiz

    Montageanleitung de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01

    PDF
    37,40 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH37950100D - Befestigungsplatte Hager FLF 3/5 1×1 Aluminium eloxiert weiss
    WH37950100D
    Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert Weiss
    Preis*
     11.30 CHF
    / Stück *
     11.30 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH37950105D - Befestigungsplatte Hager FLF 3/5 1×1 Aluminium eloxiert schwarz
    WH37950105D
    Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert Schwarz
    Preis*
     11.30 CHF
    / Stück *
     11.30 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH37950182D - Befestigungsplatte Hager FLF 3/5 1×1 Aluminium eloxiert natur
    WH37950182D
    Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert
    Preis*
     11.30 CHF
    / Stück *
     11.30 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH37950200D - Befestigungsplatte Hager FLF 3/5 2×1 Aluminium eloxiert weiss
    WH37950200D
    Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 151x40mm eloxiert Weiss
    Preis*
     15.95 CHF
    / Stück *
     15.95 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH37950205D - Befestigungsplatte Hager FLF 3/5 2×1 Aluminium eloxiert schwarz
    WH37950205D
    Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 151x40mm eloxiert Schwarz
    Preis*
     15.55 CHF
    / Stück *
     15.55 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group