FLF Einbau-Steckdose komplett: 4x Typ 13 /L3 + Flachkabeldose Technofil Weiss WH37752300D

EAN-Nr.
7611795329936
E-nr.
663 125 303
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W3

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Typ
    Apparat Gr. II quer
Ausfüh­rung
  • Ausfüh­rung
    volle Abdeck­platte
  • Anzahl Module
    4
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    40 mm
  • Einbau­tiefe
    34 mm
  • Höhe
    125 mm
  • Breite
    37.5 mm
Ener­gie­ver­sor­gung
  • Sonder­strom­ver­sor­gung
    ohne Sonder­strom­ver­sor­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Ober­fläche
    matt
  • Mate­rial / Ober­fläche
    Apparat aus Ther­mo­plast
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
  • Anschlussart
    mit Quick­Connect Steck­klemmen
  • Anschluss
    konfek­tio­niert mit Kabel und L3 Anschluss­dose für Woertz Flach­kabel Tech­nofil 10 A
Kabel
  • Leitungs­länge
    ≈ 30 cm
Normen
  • Norm
    SEV geprüft und ferti­gungs­über­wacht
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    sons­tige
  • Schutzart
    IP20
  • Schutz
    ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.