FLF Gr.2 komplett: 3x Typ 23/L1 mit Flachkabeldose POWER Schwarz WH37685305D

EAN-Nr.
7611919473118
E-nr.
663 613 153
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W3
Preis*
CHF 60.80
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Einbau­in­stal­la­tion
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    3
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
  • Frequenz
    50 Hz
Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    43 mm
  • Einbau­tiefe
    36 mm
  • Höhe
    62.5 mm
  • Breite
    75 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    schwarz
  • RAL Farbe
    RAL 9005 - Tief­schwarz
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    matt
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
  • Anschlussart
    mit Quick­Connect Steck­klemmen
Kabel
  • Leitungs­länge
    ≈ 30 cm
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • Schutz
    ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz

Downloads

  • Produktbild

    Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

    Bild WH37685305D | Hager Schweiz

    Produktbild WH37685305D

  • RoHS Report

    Bild Schadstoff-Richtlinien für WH37685305D | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für WH37685305D

    PDF
    33 KB
    Bild Schadstoff-Richtlinien für WH37685305D | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für WH37685305D

    PDF
    33 KB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.