WH37685300D

FLF Stdo 3xT23 Ecobus L1 Weiss
Best-Nr.
WH37685300D
EAN-Nr.
7611919473101
E-Nummer
663 613 103
VPE
10 St.
Rabattgruppe
W3
Preis*
52.00 CHF / St. *

Technische Merkmale

  • Architektur
    • Montageart
      • Einbauinstallation
    • Typ
      • Apparat Gr. II
  • Elektrische Hauptmerkmale
    • Nennspannung
      • 250 V AC
    • Frequenz
      • 50/60 Hz
  • Strom
    • Nennstrom
      • 16 A
  • Abmessungen
    • Tiefe
      • 43 mm
    • Höhe
      • 62.5 mm
    • Breite
      • 75 mm
  • Werkstoff
    • Werkstoff
      • Thermoplast
    • Oberfläche
      • matt
    • Material / Oberfläche
      • Abdeckung aus Thermoplast, halogenfrei, UV-stabil, bruchsicher
      • Apparat aus Thermoplast
  • Anschluss
    • Leiterquerschnitt
      • 1…2.5 mm²
    • Anschlussart
      • mit QuickConnect Steckklemmen
    • Anschluss
      • konfektioniert mit Kabel und L1 Anschlussdose für Flachkabel Woertz power 16 A
  • Kabel
    • Leitungslänge
      • ≈ 30 cm
  • Sicherheit
    • Schutzart
      • IP20
    • Schutz
      • ohne erhöhten Berührungsschutz

Downloads

Produktbild

Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

  • Produktbild für WH37685300D

  • Kataloge

  • Katalog 1 - Schalter und Steckdosen

    PDF
    34 MB
Weitere Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.