FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Steckdose Typ 25 mit Schraubklemmen, Orange WH37595206D

EAN-Nr.
7611795362650
E-nr.
666 614 163
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W3
CHF 35.20
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Unter­putz
Ausfüh­rung
  • Ausfüh­rung
    volle Abdeck­platte
  • Anzahl Module
    1
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    400 V AC
Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    32 mm
  • Einbau­tiefe
    37 mm
  • Höhe
    62.5 mm
  • Breite
    75 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    orange  
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    matt
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
  • Anschlussart
    mit Schraub­klemmen
Normen
  • Norm
    SEV geprüft und ferti­gungs­über­wacht
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    sons­tige
  • Schutzart
    IP20
  • REACH konform
    Nein
  • Schutz
    ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.