FLF Gr.1 kompl.: Einbau-Steckdose T13 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Weiss WH37583300D

EAN-Nr.
7611919468800
E-nr.
663 301 103
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W3
CHF 31.35
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Typ
    Apparat Gr. I
Ausfüh­rung
  • Ausfüh­rung
    volle Abdeck­platte
  • Anzahl Module
    1
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
  • Frequenz
    50 Hz
Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    43 mm
  • Einbau­tiefe
    38 mm
  • Höhe
    37.7 mm
  • Breite
    62.7 mm
Ausdauer
  • Lebens­dauer LED
    > 100000 h
Ener­gie­ver­sor­gung
  • Sonder­strom­ver­sor­gung
    ohne Sonder­strom­ver­sor­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Ober­fläche
    matt
  • Mate­rial / Ober­fläche
    Apparat aus Ther­mo­plast
LED Steu­e­rung
  • LED-Strom
    1 mA
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
  • Anschlussart
    mit Quick­Connect Steck­klemmen
Normen
  • Norm
    SEV geprüft und ferti­gungs­über­wacht
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    sons­tige
  • Schutzart
    IP20
  • RoHS konform
    Ja
  • Schutz
    ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.