WH36510205C

rob UP SonnerietasterSchwarz
Best-Nr.
WH36510205C
EAN-Nr.
7611919509640
E-Nummer
963 712 053
VPE
10 St.
Rabattgruppe
W1
Preis*
62.70 CHF / St. *

Technische Merkmale

  • Ausführung
    • Schaltart / Variante
      • Taster Schließer
  • Elektrische Hauptmerkmale
    • Nennspannung
      • 250 V AC
  • Strom
    • Nennstrom
      • 0.7 A
  • Abmessungen
    • Beschriftungsfeld (B x H)
      • 37 x 15 mm
    • Höhe
      • 86 mm
    • Breite
      • 86 mm
  • Werkstoff
    • Werkstoff
      • Thermoplast
    • Oberfläche
      • matt
    • Material / Oberfläche
      • Abdeckung aus Thermoplast, halogenfrei, UV-stabil, bruchsicher
      • Apparat aus Thermoplast
  • Anschluss
    • Anschlussart
      • mit Schraubklemmen
  • Sicherheit
    • Schutzart
      • IP55

Downloads

Produktbild

Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

  • Produktbild für WH36510205C

  • Normen & Umweltinformationen

  • Schadstoff-Richtlinien für WH36510205C

    PDF
    763 KB
  • Kataloge

  • Katalog 1 - Schalter und Steckdosen

    PDF
    34 MB
  • Technik-Broschüren

  • Schalter und Steckdosen - Vielfalt in Design und Funktion

    PDF
    5 MB
Weitere Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.