robusto NUP Gr.1 komplett: Schlüsselschalter S0/3p/ 0-1-0-1 / KABA8 IP55 Weiss WH36184300C

EAN-Nr.
7611795460943
E-nr.
365 303 803
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W1
CHF 220.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3 P
Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Kompa­ti­bi­lität
  • IFTT­T-Un­ter­stüt­zung verfügbar
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
Abmes­sungen
  • Tiefe
    94 mm
  • Einbau­tiefe
    45 mm
  • Höhe
    86 mm
  • Breite
    86 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    matt
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
  • Anschlussart
    mit Schraub­klemmen
Normen
  • Norm
    SEV geprüft und ferti­gungs­über­wacht
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP55
  • REACH konform
    Nein
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.