robusto NAP Gr.1 komplett: Druckschalter S1(3+3) IP55 Signalweiss WH36100100Q

EAN-Nr.
7611795456076
E-nr.
240 116 003
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W1
Preis*
CHF 88.80
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Kompa­ti­bi­lität
  • IFTT­T-Un­ter­stüt­zung verfügbar
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    60 mm
  • Einbau­tiefe
    0 mm
  • Höhe
    86 mm
  • Breite
    86 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9003 - Signal­weiß
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    matt
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
  • Anschlussart
    mit Quick­Connect Steck­klemmen
  • Anschlussart
    Quick­Connect
Ausstat­tung
  • Beleuch­tung
    ohne Beleuch­tung (nicht beleucht­bar)
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP55

Downloads

  • Produktbild

    Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

    Bild WH36100100Q | Hager Schweiz

    Produktbild WH36100100Q

  • RoHS Report

    Bild Schadstoff-Richtlinien für WH36100100Q | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für WH36100100Q

    PDF
    33 KB
    Bild Schadstoff-Richtlinien für WH36100100Q | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für WH36100100Q

    PDF
    33 KB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.