kallysto.pro UP Gr.2x1 komplett: DruckSch.S1 (3+3) / StDo 3x Typ13 Ultraweiss WH27913200C

EAN-Nr.
7611795370587
E-nr.
482 131 408
VPE
5 PCEs
Rabattgruppe
W1
Preis*
CHF 91.20
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Unter­putz
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    2
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
Strom
  • Nenn­strom
    10 A
  • Max. Schalt­strom
    10 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    47 mm
  • Einbau­tiefe
    35 mm
  • Höhe
    154 mm
  • Breite
    94 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
  • Anschlussart
    mit Quick­Connect Steck­klemmen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20

Downloads

  • Produktbild

    Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

    Bild WH27913200C | Hager Schweiz

    Produktbild WH27913200C

  • RoHS Report

    Bild Schadstoff-Richtlinien für WH27913200C | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für WH27913200C

    PDF
    33 KB
    Bild Schadstoff-Richtlinien für WH27913200C | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für WH27913200C

    PDF
    33 KB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.