kallysto.trend Zubehör Gr.4x1: Abdeckplatte 274 x 94mm Fijord WH26930944Z

EAN-Nr.
7611795403421
E-nr.
334 914 348
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W1
CHF 43.40
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    7 mm
  • Höhe
    274 mm
  • Breite
    94 mm
Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    4
Werk­stoff
  • Farbe
    Kohlen­stoff-­Optik
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    matt
  • Ober­fläche
    lackiert
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.