kallysto.trend Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 214 x 94mm Fijord WH26930644Z

EAN-Nr.
7611795403360
E-nr.
334 913 348
VPE
50 PCEs
Rabattgruppe
W1
CHF 30.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    7 mm
  • Höhe
    214 mm
  • Breite
    94 mm
Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    3
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    matt
  • Mate­rial / Ober­fläche
    Abde­ckung aus Duro­plast, halo­gen­frei, UV-sta­bil, hoch­kratz­fest und anti­bak­te­riell
  • Ober­fläche
    lackiert
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.