EAN-Nr.
7611795403193
E-nr.
334 911 348
VPE
47 PCEs
Rabattgruppe
W1
Preis*
CHF 14.20
/ Stück *

Fjord

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    7 mm
  • Höhe
    94 mm
  • Breite
    94 mm
Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    1
Werk­stoff
  • Farbe
    Kohlen­stoff-­Optik
  • RAL Farbe
    RAL 9023 - Perl­dun­kel­grau
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    matt
  • Ober­fläche
    lackiert
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20

Downloads

  • Produktbild

    Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

    Bild WH26920244Z | Hager Schweiz

    Produktbild WH26920244Z

  • RoHS Report

    Bild Schadstoff-Richtlinien für WH26920244Z | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für WH26920244Z

    PDF
    33 KB
    Bild Schadstoff-Richtlinien für WH26920244Z | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für WH26920244Z

    PDF
    33 KB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.