kallysto Biometrischer Fingerscanner ekey mit Front für Kombination Ultraweiss WH20210100A
EAN-Nr.
7611919489140
E-nr.
866 616 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W6
Preis*
CHF 1’114.00
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel.
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Gefahrenmeldesystem 3 Produkte verfügbar
-
Fingerabdruck Sensor 8 Produkte verfügbar
-
OKK-Schnittstelle 3 Produkte verfügbar
-
DC-Spannungsversorgung 4 Produkte verfügbar
-
Elektronischer Datenträger für Schalteinrichtung 3 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 1 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Ausstattung
-
Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-Ids99
Spannung
-
Betriebsspannung bei AC 50 Hz8 - 24 V
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com