kallysto Leucht-Impulstaster mit Front für Kombination Ultraweiss WH20130200A

EAN-Nr.
7611795242365
E-nr.
554 428 003
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W1
CHF 41.85
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1 P
  • Monta­geart
    Unter­putz
Kompa­ti­bi­lität
  • IFTT­T-Un­ter­stüt­zung verfügbar
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    43 mm
  • Einbau­tiefe
    31 mm
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    60 mm
Ausdauer
  • Lebens­dauer LED
    > 100000 h
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    matt
LED Steu­e­rung
  • LED-Strom
    1 mA
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
  • Anschlussart
    Quick­Connect
Normen
  • Norm
    SEV geprüft und ferti­gungs­über­wacht
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.