kallysto UP: Leuchtschalter S3 mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss WH20110200B

EAN-Nr.
7611795241573
E-nr.
429 316 003
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W1
Preis*
CHF 40.90
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Ja
Kompa­ti­bi­lität
  • IFTT­T-Un­ter­stüt­zung verfügbar
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    43 mm
  • Einbau­tiefe
    37 mm
  • Höhe
    77 mm
  • Breite
    77 mm
Ausdauer
  • Lebens­dauer LED
    > 100000 h
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    matt
LED Steu­e­rung
  • LED-Strom
    1 mA
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
  • Anschlussart
    mit Quick­Connect Steck­klemmen
  • Anschlussart
    Quick­Connect
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20

Downloads

  • Produktbild

    Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

    Bild WH20110200B | Hager Schweiz

    Produktbild WH20110200B

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für WH20110200B | Hager Schweiz

    Montageanleitung für WH20110200B

    05.03 Montage Anleitung deutsch

    PDF
    2 MB
    Bild Montageanleitung für WH20110200B | Hager Schweiz

    Montageanleitung für WH20110200B

    05.03 Montage Anleitung französisch

    PDF
    2 MB
  • RoHS Report

    Bild Schadstoff-Richtlinien für WH20110200B | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für WH20110200B

    PDF
    33 KB
    Bild Schadstoff-Richtlinien für WH20110200B | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für WH20110200B

    PDF
    33 KB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.