basico BOMI Aufputz-Front zu: 3x Typ 23/1x geschaltet mit Steckklemmen / Schwarz WH12645705G

EAN-Nr.
7611919466998
E-nr.
603 693 153
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W2
Preis*
CHF 17.75
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    47 mm
  • Höhe
    75 mm
  • Breite
    75 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    schwarz
  • RAL Farbe
    RAL 9005 - Tief­schwarz
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • Schutz
    ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz

Downloads

  • Produktbild

    Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

    Bild WH12645705G | Hager Schweiz

    Produktbild WH12645705G

  • Produktzertifikat

    Bild Prüfzertifikat für WH12645705G | Hager Schweiz

    Prüfzertifikat für WH12645705G

    Zertifikat S+ für Steckdosen CH mit Steckklemmen (DE, Nr. 18.0279, 2018-03)

    PDF
    1 MB
    Bild Prüfzertifikat für WH12645705G | Hager Schweiz

    Prüfzertifikat für WH12645705G

    Zertifikat SEV für Steckdoseneinsatz CH Typ 13/Typ 23 (DE, Nr. 2407, 2018-03)

    PDF
    935 KB
    Bild Prüfzertifikat für WH12645705G | Hager Schweiz

    Prüfzertifikat für WH12645705G

    Zertifikat SEV zu Abdeckungen für Schalter, Kleinkombinationen und Steckdosen CH (DE, Nr. 2407, 2018-09)

    PDF
    1 MB
  • RoHS Report

    Bild Schadstoff-Richtlinien für WH12645705G | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für WH12645705G

    PDF
    33 KB
    Bild Schadstoff-Richtlinien für WH12645705G | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für WH12645705G

    PDF
    33 KB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.