basico BOMI Aufputz-Front zu: Steckdose 3x Typ 23 mit Steckklemmen, Weiss WH12645300G

EAN-Nr.
7611919485302
E-nr.
603 693 003
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W2
CHF 14.35
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Ausfüh­rung
    volle Abdeck­kappe
Abmes­sungen
  • Tiefe
    47 mm
  • Höhe
    75 mm
  • Breite
    75 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Normen
  • Norm
    SEV geprüft und ferti­gungs­über­wacht
Soft­ware
  • Anwen­dung
    Steck­dose
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
  • Schutz
    ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.