basico Einsatz KLK: S1(3+3) + T13 mit Kinderschutz mit Front für Kombin. Schwarz WH11840105A
EAN-Nr.
7611795147943
E-nr.
655 441 653
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
72.60 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 33 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Einbautiefe12,5 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen38,4 mm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom10 A
Spannung
-
Nennspannung250 V
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
WerkstoffDuroplast
-
GlanzgradGlänzend
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
Texte
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
-
SchutzErhöhter Berührungsschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com