basico Einsatz UP: 2x T23 mit Steckklemmen, + Bef.-Platte und Frontbecher Weiss WH11625300B

EAN-Nr.
7611795305381
E-nr.
633 632 503
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W2
CHF 35.05
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Unter­putz
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    2
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    43 mm
  • Einbau­tiefe
    36 mm
  • Höhe
    77 mm
  • Breite
    77 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
Normen
  • Norm
    SEV geprüft und ferti­gungs­über­wacht
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    IK01
  • Schutzart
    IP20
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Schutz
    ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.