basico Front komplett für: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V Weiss WH11440600G

EAN-Nr.
7611795357878
E-nr.
378 389 003
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W2
CHF 24.95
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Ja
Kompa­ti­bi­lität
  • IFTT­T-Un­ter­stüt­zung verfügbar
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    86 mm
  • Breite
    86 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Monta­geart
    Unter­putz
Ausstat­tung
  • Mit durch­sich­tigem Beschrif­tungs­träger
    Nein
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
Kenn­zeich­nung
  • Gewerk / Anwen­dung
    HLK-Re­ge­lung
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.