basico: Schwenktaster Schliesser/1p/ 0<-1 /0+30° mit Front für Kombination Weiss WH11180700A

EAN-Nr.
7611795121936
E-nr.
347 706 603
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W2
CHF 49.60
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1 P
  • Monta­geart
    Unter­putz
Ausfüh­rung
  • Schaltart / Vari­ante
    Schließer
Kompa­ti­bi­lität
  • IFTT­T-Un­ter­stüt­zung verfügbar
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
Strom
  • Tast­strom
    16 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    46 mm
  • Einbau­tiefe
    41 mm
  • Höhe
    46 mm
  • Breite
    58 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Anschluss
  • Anschlussart
    mit Schraub­klemmen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.