basico UP komplett: Drehschalter S2/1-polig/ 0-1-0-2 / Weiss WH11180500C

EAN-Nr.
7611795121714
E-nr.
347 021 003
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W2
Preis*
CHF 51.20
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1 P
Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Ja
Kompa­ti­bi­lität
  • IFTT­T-Un­ter­stüt­zung verfügbar
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    46 mm
  • Einbau­tiefe
    49 mm
  • Höhe
    86 mm
  • Breite
    86 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Anschluss
  • Anschlussart
    mit Schraub­klemmen
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20

Downloads

  • Produktbild

    Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

    Bild WH11180500C | Hager Schweiz

    Produktbild WH11180500C

  • RoHS Report

    Bild Schadstoff-Richtlinien für WH11180500C | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für WH11180500C

    PDF
    33 KB
    Bild Schadstoff-Richtlinien für WH11180500C | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für WH11180500C

    PDF
    33 KB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.