basico: Druck-Impulstaster 2-polig mit Front für Kombination Weiss WH11140100A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel.
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 5 Produkte verfügbar
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 2 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 33 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Polanzahl2
-
Montage aufUnterputz
-
Anzahl der Tasten1
-
Ausführung TasterEinzeltaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
FarbeWeiss
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect
-
Tiefe45 mm
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
Schaltart/VarianteTaster Wechsler 2-polig
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com