Zubehör Gr.1 Befestigungsplatte quadratisch mit 1x2-Punkt-Befestigung WH10950182Z

EAN-Nr.
7611795034564
E-nr.
376 163 003
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W1
CHF 0.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    1.5 mm
  • Höhe
    77 mm
  • Breite
    77 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­ni­um-­Optik
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
Sicher­heit
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.