Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler 24V WH104408F

EAN-Nr.
7611795359759
E-nr.
439 243 793
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W1
CHF 104.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • IFTT­T-Un­ter­stüt­zung verfügbar
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    24 V AC
  • Frequenz
    50 Hz
Strom
  • Schalt­strom
    1 A
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    40 mm
  • Höhe
    77 mm
  • Breite
    77 mm
Montage
  • Monta­geart
    Unter­putz / Aufputz
Einstel­lungen
  • Einstell­be­reich Raum­tem­pe­ratur
    5…30 °C
Normen
  • Normen allge­mein
    DIN EN 60730
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
Kenn­zeich­nung
  • Gewerk / Anwen­dung
    HLK-Re­ge­lung
Hinweis
  • Hinweis­text
    Regel­be­reich der Tempe­ratur einstellbar
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.