Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter WH104406F

EAN-Nr.
7611795359353
E-nr.
439 223 793
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W1
CHF 333.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • IFTT­T-Un­ter­stüt­zung verfügbar
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    230 V AC
  • Frequenz
    50 Hz
Strom
  • Schalt­strom
    10 A
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    40 mm
  • Höhe
    77 mm
  • Breite
    77 mm
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1.5…2.5 mm²
  • Anschlussart
    mit Schraub­klemmen
Einstel­lungen
  • Einstell­be­reich Raum­tem­pe­ratur
    10…40 °C
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
Kenn­zeich­nung
  • Gewerk / Anwen­dung
    HLK-Re­ge­lung
Hinweis
  • Hinweis­text
    Regel­be­reich der Tempe­ratur einstellbar
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.