Baustein,universN,300x250mm, mit gelochter Montageplatte verstellbar UD21C2

EAN-Nr.
3250616141407
E-nr.
822 894 454
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
CHF 156.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    110 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    300 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    250 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    2
  • Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld
    4
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.