Baustein,universN,300x250mm, für Reihenklemmen waag.,verstellbare Hutsch. UD21A5

EAN-Nr.
3250616141001
E-nr.
822 892 374
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
Preis*
CHF 103.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    125 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    300 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    250 mm
Kapa­zität
  • Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klem­men­schiene
    16
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
Montage
  • Anzahl der Klem­men­schritte in halben Modulen auf Baustein
    32
Ausstat­tung
  • Anzahl der Einheiten
    0
  • Anzahl Reihen
    2
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Hutschienen
    2
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Ja
  • Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld
    4
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen

Downloads

  • Produktbild

    Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

    Bild UD21A5 | Hager Schweiz

    Produktbild UD21A5

  • Konformitätserklärung

    Bild EU-Konformitätserklärung für UD21A5 | Hager Schweiz

    EU-Konformitätserklärung für UD21A5

    PDF
    691 KB
    Bild EU-Konformitätserklärung für UD21A5 | Hager Schweiz

    EU-Konformitätserklärung für UD21A5

    PDF
    724 KB
  • RoHS Report

    Bild Schadstoff-Richtlinien für UD21A5 | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für UD21A5

    PDF
    33 KB
    Bild Schadstoff-Richtlinien für UD21A5 | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für UD21A5

    PDF
    33 KB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.