Baustein, universN, 150x500mm, mit Montageplatte verstellbar UD12C1

EAN-Nr.
3250616141384
E-nr.
822 894 354
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
CHF 122.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    110 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    150 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    500 mm
Werk­stoff
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
Einstel­lungen
  • Innen­aus­bauart
    Baustein
Liefe­r­um­fang
  • Mit Abde­ckung
    Ja
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    1
  • Anzahl Felder
    2
  • Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld
    2
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.