Schalungselement für Einbaueinheit R2 rund 242mm aus Styropor Höhe 200mm SEVR2200

EAN-Nr.
4012002248690
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1
Preis*
CHF 12.10
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    200 mm
  • Durch­messer
    242 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    natur
  • Werk­stoff­gruppe
    Kunst­stoff
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • Halo­gen­frei
    Ja
Form
  • Form
    rund

Downloads

  • Produktbild

    Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

    Bild SEVR2200 | Hager Schweiz

    Produktbild SEVR2200

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für SEVR2200 | Hager Schweiz

    Montageanleitung für SEVR2200

    Montageanleitung für SEBD500GT, SEGT350, SEVE04200, SEVQ06200, SEVR06200 - Schalungselement für Versorgungseinheit (Stand: 08.2015)

    PDF
    379 KB
    Bild Montageanleitung für SEVR2200 | Hager Schweiz

    Montageanleitung für SEVR2200

    Montageanleitung für SEBD500GT, SEVE04200, SEVQ06200, SEVR06200 - Schalungselement für Versorgungseinheit (Stand: 01.2015)

    PDF
    615 KB
  • Handbuch

    Bild Handbuch für SEVR2200 | Hager Schweiz

    Handbuch für SEVR2200

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)

    PDF
    26 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU-Konformitätserklärung für SEVR2200 | Hager Schweiz

    EU-Konformitätserklärung für SEVR2200

    PDF
    187 KB
    Bild EU-Konformitätserklärung für SEVR2200 | Hager Schweiz

    EU-Konformitätserklärung für SEVR2200

    CE Konformitätserklärung für Schalungselemente SEVxx, SEGTxx, SEBxx (DE-EN, Stand 07.2022)

    PDF
    951 KB
  • RoHS Report

    Bild Schadstoff-Richtlinien für SEVR2200 | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für SEVR2200

    PDF
    33 KB
    Bild Schadstoff-Richtlinien für SEVR2200 | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für SEVR2200

    PDF
    32 KB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.