Schalungselement für Einbaueinheit E09 200x253mm aus Styropor Höhe 200mm SEVE09200

EAN-Nr.
4012002248621
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1
CHF 11.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    200 mm
  • Länge
    253 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    200 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    natur
  • Werk­stoff­gruppe
    Kunst­stoff
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
Form
  • Form
    recht­e­ckig
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.